Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female - 1
Номер товара: 0101734
24 Варианты

Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female

Применяются для изогнутых и неровных поверхностей. Способны поднимать грузы за углы и за края. Не подходит для использования на плоских поверхностях.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

15 mm
Номер товара: 3150135S
20 mm
Номер товара: 0101124
30 mm
Номер товара: 0101126
50 mm
Номер товара: 0101734

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0101128
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3150010S
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101226
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101734
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для предметов с изогнутыми или неровными поверхностями.
  • Захватывается за углы и кромки.
  • Силикон обладает отличной износостойкостью.
  • и может использоваться в широком диапазоне температур