Номер товара: 0101228
24 Варианты
Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter
Применяются для изогнутых и неровных поверхностей. Способны поднимать грузы за углы и за края. Не подходит для использования на плоских поверхностях.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0101124
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 3150010S
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 0101252
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101226
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101231
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 0101232
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101251
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0110331
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101227
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101735
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101737
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101228
1/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0101256
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101736
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0101734
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0101740
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для предметов с изогнутыми или неровными поверхностями.
- Захватывается за углы и кромки.
- Силикон обладает отличной износостойкостью.
- и может использоваться в широком диапазоне температур