Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm - 1
Номер товара: 0210597
73 Варианты

Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm

Чашечные присоски Piab DCF оптимизированы для работы с промасленными металлическими листами, имеют глубокую вогнутость и гибкую кромку для надежного захвата и уплотнения даже на изогнутых или неровных поверхностях. Чашечные присоски DCF выдерживают высокие усилия сдвига и идеально подходят для быстрого снятия штабеля и перемещения в прессовых линиях. Изготовленные из материала DURAFLEX®, они обладают превосходной износостойкостью и эластичной памятью, обеспечивая длительную и стабильную работу.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

30 mm
Номер товара: 0210589
40 mm
Номер товара: 0210597
52 mm
Номер товара: 0210605
65 mm
Номер товара: 0207678
80 mm
Номер товара: 0210516
90 mm
Номер товара: 0206541
100 mm
Номер товара: 0210172
110 mm
Номер товара: 0206545

Примерка

M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0210602
M14x1 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0242507
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0210601
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0210598
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210597
G 1/4" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210600
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0210330
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210596
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0210599
T-slot Al
Номер товара: 0210603
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206539
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
  • Долговечный материал – нормальный износ не влияет на сопротивление присоски усилию сдвига.
  • Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1 г/м2, но также это отличный выбор для сухих металлических листов.
  • Улучшенный внутренняя структура для повышенного трения обеспечивает лучший захват. Устойчивость присосок к сильному усилию сдвига в 3-5 раз выше, чем у обычных присосок.
  • Тонкая конструкция легко повторяет форму выпуклой или вогнутой поверхности. Тонкая и гибкая конструкция в сочетании со специальным внутренним рисунком трения обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью.
  • DURAFLEX® - это материал, обладающий эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Материал обладает фантастической эластичной памятью даже после сотен тысяч циклов.