Номер товара: 0206538
73 Варианты
Вакуумная присоска DCF65P Полиуретан 60, G3/8" внутренняя резьба, пластик
Чашечные присоски Piab DCF оптимизированы для работы с промасленными металлическими листами, имеют глубокую вогнутость и гибкую кромку для надежного захвата и уплотнения даже на изогнутых или неровных поверхностях. Чашечные присоски DCF выдерживают высокие усилия сдвига и идеально подходят для быстрого снятия штабеля и перемещения в прессовых линиях. Изготовленные из материала DURAFLEX®, они обладают превосходной износостойкостью и эластичной памятью, обеспечивая длительную и стабильную работу.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0210594
M10x1.5 внешняя резьбаСетка фильтра, SS
Номер товара: 0207654
M14x1 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0242507
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0207678
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0210593
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206536
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0210590
G 3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210606
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210589
G 3/8" Long внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0209185
G 1/4" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210592
G 1/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206794
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0210171
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0210588
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206537
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, PA
Номер товара: 0206538
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
Номер товара: 0210591
3/8" NPT внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0206535
3/8" NPT внутренняя резьбаСетка фильтра, Brass
Номер товара: 0210615
T-slot Al
Номер товара: 0210595
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0206539
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
- Долговечный материал – нормальный износ не влияет на сопротивление присоски усилию сдвига.
- Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1 г/м2, но также это отличный выбор для сухих металлических листов.
- Улучшенный внутренняя структура для повышенного трения обеспечивает лучший захват. Устойчивость присосок к сильному усилию сдвига в 3-5 раз выше, чем у обычных присосок.
- Тонкая конструкция легко повторяет форму выпуклой или вогнутой поверхности. Тонкая и гибкая конструкция в сочетании со специальным внутренним рисунком трения обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью.
- DURAFLEX® - это материал, обладающий эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Материал обладает фантастической эластичной памятью даже после сотен тысяч циклов.