Suction cup B30-2 HNBR, 1/8" NPSF female - 1
Номер товара: 9908767
75 Варианты

Suction cup B30-2 HNBR, 1/8" NPSF female

Сильфонные присоски HNBR от Piab разработаны для высокопроизводительного использования в сложных промышленных условиях. Изготовленные из HNBR, эти чашечные присоски обладают исключительной устойчивостью к воздействию тепла, масла и химикатов. Гибкая конструкция сильфона обеспечивает отличную адаптацию к неровным поверхностям и компенсирует перепады высот, обеспечивая надежный захват. Сильфонные присоски HNBR, которые идеально подходят для применения в автомобилестроении и в тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивают долговечную и стабильную работу в сложных условиях.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

5 mm
Номер товара: 9912093
8 mm
Номер товара: 0200894
10 mm
Номер товара: 0128692
15 mm
Номер товара: 0128693
20 mm
Номер товара: 0128712
30 mm
Номер товара: 9908767
40 mm
Номер товара: 9907166
50 mm
Номер товара: 9908740
75 mm
Номер товара: 3150107T
110 mm
Номер товара: 0108178

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0108077
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9912093
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9906875
1/4" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0128125
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9908767
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9908768
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Изготовлен из высокоэффективной резины HNBR, не содержащей маркировки
  • обладает исключительной стойкостью к воздействию тепла, масла и химикатов
  • Гибкая конструкция сильфона адаптируется к изменениям поверхности
  • обеспечивает надежный захват в сложных условиях применения
  • прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы
  • идеально подходит для использования в автомобилестроении и промышленности в тяжелых условиях эксплуатации