Номер товара: 9906882
75 Варианты
Suction cup B30-2 HNBR, G1/4" Male, with dual flow control valve
Сильфонные присоски HNBR от Piab разработаны для высокопроизводительного использования в сложных промышленных условиях. Изготовленные из HNBR, эти чашечные присоски обладают исключительной устойчивостью к воздействию тепла, масла и химикатов. Гибкая конструкция сильфона обеспечивает отличную адаптацию к неровным поверхностям и компенсирует перепады высот, обеспечивая надежный захват. Сильфонные присоски HNBR, которые идеально подходят для применения в автомобилестроении и в тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивают долговечную и стабильную работу в сложных условиях.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0108077
Without fitting Промывное устройство, Нет
Номер товара: 3150034T
M5 внешняя резьбаBrass
Номер товара: 9912093
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
Номер товара: 9906887
M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9906875
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9906876
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9906879
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9906880
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9906881
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9906877
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 9906878
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9906882
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0108167
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908772
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0108168
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0108175
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0128124
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0108177
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9906883
1/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
Номер товара: 9906884
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908770
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9906494
3/8" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908688
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 9907862
1/4" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0128125
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908769
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9908767
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0108078
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0108174
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
Номер товара: 9908773
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 9908768
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
Номер товара: 0108176
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Изготовлен из высокоэффективной резины HNBR, не содержащей маркировки
- обладает исключительной стойкостью к воздействию тепла, масла и химикатов
- Гибкая конструкция сильфона адаптируется к изменениям поверхности
- обеспечивает надежный захват в сложных условиях применения
- прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы
- идеально подходит для использования в автомобилестроении и промышленности в тяжелых условиях эксплуатации