Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Номер товара: 0101686
10 Варианты

Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter

Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистоты при контакте с присоской. В случае, если подъемная сила параллельна поверхности, допускается только транспортировка легковесных грузов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane
    0101114
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101682
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with mesh filter
    0101683
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101684
  • Присоска B50MF Термоэластичный полиуретан, наружная резьба G3/8", с сетчатым фильтром
    0101685
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101686
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, 5x1/8" NPSF female
    0101687
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female, with mesh filter
    0101688
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve
    0101689
  • Suction cup B50MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with dual flow control valve and mesh filter
    0101690

Особенности

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.