вакуумная присоска OCF30x90, G1/4" Внутренняя резьба - 1
Номер товара: 0213934
24 Варианты

вакуумная присоска OCF30x90, G1/4" Внутренняя резьба

Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки. Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски. Конструкция OCF-P подходит для продолговатых предметов со слегка выпуклыми и плоскими поверхностями, например, для деталей кузова в автомобильной промышленности. Присоски оснащены шипами, предотвращающими деформацию транспортируемых грузов. Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20x50 mm
Номер товара: 0207730
20x80 mm
Номер товара: 0213933
30x90 mm
Номер товара: 0213934
40x110 mm
Номер товара: 0213935

Примерка

M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207732
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0207731
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0122456
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0209497
G 1/4" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0213934
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0121786
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0207618
3/8" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0122459
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0213949
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
  • Нормальный износ присоски не повлияет на сопротивление усилию сдвига в долгосрочной перспективе.
  • Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1г/м2.
  • Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
  • Конструкция "OCF" подходит для продолговатых предметов со слегка изогнутыми или плоскими поверхностями.
  • Возможность оснащения фитингом с разъемом G3/8", с возможностью поворота перед фиксацией для удобства установки овальной чашечной присоски. 
  • Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.