Номер товара: 0207731
24 Варианты
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4" male
Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки. Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски. Конструкция OCF-P подходит для продолговатых предметов со слегка выпуклыми и плоскими поверхностями, например, для деталей кузова в автомобильной промышленности. Присоски оснащены шипами, предотвращающими деформацию транспортируемых грузов. Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаSS
Номер товара: 0207732
G 1/4" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0207731
G 3/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0207728
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0209497
G 1/4" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0207730
G 3/8" внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0207727
G 3/8" внутренняя резьбаPA
Номер товара: 0207618
3/8" NPT внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0207729
T-slot Сетка фильтра, Al
Номер товара: 0207726
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Специально разработанные присоски с повышенным коэффициентом трения для маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
- Нормальный износ присоски не повлияет на сопротивление усилию сдвига в долгосрочной перспективе.
- Оптимальный выбор, если на лист нанесено масло для прессования с концентрацией > 0,1г/м2.
- Благодаря прочному захвату маслянистой поверхности, присоски могут выдерживать высокое усилие сдвига – в 2-4 раза выше, чем обычные присоски.
- Конструкция "OCF" подходит для продолговатых предметов со слегка изогнутыми или плоскими поверхностями.
- Возможность оснащения фитингом с разъемом G3/8", с возможностью поворота перед фиксацией для удобства установки овальной чашечной присоски.
- Присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.