Номер товара: 0213924
10 Варианты
вакуумная присоска OBF40x80P Полиуретан 60, G3/8" Внутренняя резьба Пластмасса
Специальная конструкция сильфонных присосок с усиленным трением подходит для маслянистых поверхностей – например, для транспортировки листов металла в процессе штамповки. Благодаря плотному контакту с маслянистой поверхностью присоски выдерживают даже большую поперечную силу – в среднем они в 2-4 раза устойчивее обычных вакуумных присосок. Конструкция OBF-P подходит для транспортировки продолговатых объектов с куполообразной или плоской поверхностью – например, для элементов кузова в автомобильной промышленности. Также данная конструкция допускает транспортировку грузов, части которых имеют различную высоту. Присоски произведены из специального материала DURAFLEX®, не оставляющего следов на поверхности объекта и сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0212799
0212801
0212802
0212792
0211404
0213930
0213924
0213916
0213920
0242505
Особенности
- Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
- Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
- Best choice if > 0,1g/m2 press oil is used on the sheet.
- Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
- The "OBF" design is suitable for oblong objects with domed and flat surfaces, such as those encountered with body parts in the automotive industry.
- Can handle objects with height differences.
- Fitting option, male G3/8", with a swivel function prior to the locking operation, for easy positioning of the oval cup.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.