Номер товара: 0109916
19 Варианты
Suction cup OB65x170P Polyurethane 60
Oвальные присоски подходят для транспортировки длинных и узких грузов, когда требуется максимальное подъемное усилие. Овальные присоски отлично подходят для нестандартных поверхностей и в случаях, когда требуется компенсация уровня. Линия овальных присосок имеет характеристики, подходящие для транспортировки листов металла.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
20x60 mm (60 Sh)
Номер товара: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Номер товара: 0109912
50x140 mm (60 Sh)
Номер товара: 0109914
65x170 mm (60 Sh)
Номер товара: 0109916
35x90 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0109913
50x140 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0109915
65x170 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0109917
Примерка
Without fitting Нет
Номер товара: 0109916
G 1/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0115291
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
Номер товара: 0108677
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0108676
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Подходит для регулировки уровня. Может использоваться с предметами разной высоты и различной формы, например, с рельефными или гофрированными пластинами.
- Движение подъема для отделения мелких и тонких объектов.
- В двухцветной чашечной присоске сильфон и уплотнительная кромка имеют разную жесткость, что делает присоску прочной и устойчивой и в то же время мягкой и гибкой.
- DURAFLEX® - это чашечные присоски, изготовленные из специально разработанного материала, который обладает эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.