Suction cup OB35x90P Polyurethane 30/60 - 1
Номер товара: 0109913
19 Варианты

Suction cup OB35x90P Polyurethane 30/60

Oвальные присоски подходят для транспортировки длинных и узких грузов, когда требуется максимальное подъемное усилие. Овальные присоски отлично подходят для нестандартных поверхностей и в случаях, когда требуется компенсация уровня. Линия овальных присосок имеет характеристики, подходящие для транспортировки листов металла.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

20x60 mm (60 Sh)
Номер товара: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Номер товара: 0109912
50x140 mm (60 Sh)
Номер товара: 0109914
65x170 mm (60 Sh)
Номер товара: 0109916
35x90 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0109913
50x140 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0109915
65x170 mm (30/60 Sh)
Номер товара: 0109917

Примерка

Without fitting Нет
Номер товара: 0109913
G 1/8" внешняя резьбаAl
Номер товара: 0115291
3/8" NPSF внутренняя резьбаAl
Номер товара: 0109857
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • Подходит для регулировки уровня. Может использоваться с предметами разной высоты и различной формы, например, с рельефными или гофрированными пластинами.
  • Движение подъема для отделения мелких и тонких объектов.
  • В двухцветной чашечной присоске сильфон и уплотнительная кромка имеют разную жесткость, что делает присоску прочной и устойчивой и в то же время мягкой и гибкой.
  • DURAFLEX® - это чашечные присоски, изготовленные из специально разработанного материала, который обладает эластичностью резины и износостойкостью полиуретана. Материал не оставляет следов на поверхности транспортируемого груза.