Номер товара: 0214356
18 Варианты
GRZ 10-10 A1 Part/Sprue Gripper
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213190
0213196
0213202
0213344
0213353
0213358
0213396
0213468
0213469
0213478
0213741
0213750
0213751
0213752
0213753
0214360
0214354
0214356
Особенности
- Захваты Standard-Type имеют насечки для лучшего захвата литников/деталей.
- Функция однократного возврата пружины.
- Полностью совместимы с модульной системой захвата SAS.
- Анодированная поверхность.
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - отфильтрованный сухой воздух.