GRZ 10-12 STC-N Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком NPN - 1
Номер товара: 0213744
16 Варианты

GRZ 10-12 STC-N Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком NPN

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GRZ 10-12 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками
    0213191
  • GRZ 10-12 A Part/Sprue Gripper
    0214363
  • GRZ 10-12 ST Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами
    0213197
  • GRZ 10-12 NP Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным нитрильной подушкой
    0213203
  • GRZ 10-12 C-P Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и PNP-датчиком
    0213397
  • GRZ 10-12 C-P8 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и PNP-датчиком, со штекером
    0213398
  • GRZ 10-12 C-N Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и NPN-датчиком
    0213399
  • GRZ 10-12 C-N8 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и NPN-датчиком, со штекером
    0213418
  • GRZ 10-12 STC-P Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком PNP
    0213742
  • GRZ 10-12 STC-P8 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком PNP со штекером
    0213743
  • GRZ 10-12 STC-N Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком NPN
    0213744
  • GRZ 10-12 STC-N8 Зажим для литников/деталей с захватом с зубцами и с датчиком NPN со штекером
    0213745
  • GRZ 10-12 NPC-P Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным нитрильной подушкой, и с датчиком PNP
    0213754
  • GRZ 10-12 NPC-P8 Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным нитрильной подушкой, и с датчиком PNP со штекером
    0213755
  • GRZ 10-12 NPC-N Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным нитрильной подушкой, и с датчиком NPN
    0213765
  • GRZ 10-12 NPC-N8 Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным нитрильной подушкой, и с датчиком NPN
    0213766

Особенности

  • Захваты Standard-Type имеют насечки для лучшего захвата литников/деталей.
  • Функция однократного возврата пружины.
  • Полностью совместимы с модульной системой захвата SAS.
  • Анодированная поверхность.
  • Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
  • Требование - отфильтрованный сухой воздух.