Номер товара: 0213437
21 Варианты
GRZ 20-16 C-P Зажим для литников/деталей с захватом с отверстиями и PNP-датчиком
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213192
0213198
0213204
0213209
0213437
0213462
0213463
0213465
0213773
0213992
0213771
0213772
0213769
0213770
0213767
0213768
0213748
0213749
0213746
0213747
0214385
Особенности
- Стандартный захват имеет насечки на поверхности для лучшего захвата литника/детали.
- Функция однократного возврата пружины.
- Полностью совместимы с модульной захватной системой SAS.
- Анодированная поверхность
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - отфильтрованный сухой воздух.