Номер товара: 0213363
6 Варианты
GZE321090-DH2010-25 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками, двойным ходом и датчиком
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213359
0213360
0213361
0213362
0213363
0213364
Особенности
- Зажимы с двойным ходом для тяжелых условий работы.
- Удерживающая нагрузка 375 Н / 265 Н при рабочем давлении 6 бар.
- Для дистанционных зажимов см. DK16.
- Другие варианты хода по запросу.
- Пневматические соединения G1/8 "/ M5.
- Диаметр соединения 25 мм.