WSV 14 Длинный угловой зажим - 1
WSV 14 Длинный угловой зажим - 2
Номер товара: 0213034
4 Варианты

WSV 14 Длинный угловой зажим

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • WSV 10 Длинный угловой зажим
    0213033
  • WSV 14 Длинный угловой зажим
    0213034
  • WSV 20 Длинный угловой зажим
    0213035
  • WSV 30 Длинный угловой зажим
    0213036

Особенности

  • Позволяют производить верхний монтаж рычага захвата и держателей на профильную раму.
  • Регулируется параллельно и перпендикулярно раме. Screw head points out at an angle from profile so clamps can be mounted close together Головка винта направлена под углом от профиля, что позволяет устанавливать зажимы вместе.
  • Допускает близкий монтаж зажимов.