GGE 30-200 Колено захватного рычага - 1
Номер товара: 0213110
4 Варианты

GGE 30-200 Колено захватного рычага

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • GGE 10-90 Колено захватного рычага
    0213107
  • GGE 14-120 Колено захватного рычага
    0213108
  • GGE 30-200 Колено захватного рычага
    0213110
  • GGE 20-150 Колено захватного рычага
    0213109

Особенности

  • Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
  • Боковые порты для быстроразъемных разъемов пневматических шлангов. Верхний кронштейн регулирует угол для соответствия контуру детали.
  • Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах.
  • Односоставный рычаг для систем большой прочности.
  • Экологичное использование рабочего инструмента робота.