Номер товара: 0213109
4 Варианты
GGE 20-150 Колено захватного рычага
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213107
0213108
0213110
0213109
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Боковые порты для быстроразъемных разъемов пневматических шлангов. Верхний кронштейн регулирует угол для соответствия контуру детали.
- Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах.
- Односоставный рычаг для систем большой прочности.
- Экологичное использование рабочего инструмента робота.