Номер товара: 0213108
4 Варианты
GGE 14-120 Колено захватного рычага
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213107
- 0213108
- 0213110
- 0213109
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Боковые порты для быстроразъемных разъемов пневматических шлангов. Верхний кронштейн регулирует угол для соответствия контуру детали.
- Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах.
- Односоставный рычаг для систем большой прочности.
- Экологичное использование рабочего инструмента робота.