Номер товара: 0213084
6 Варианты
GSE 10-1/8-90 Рычаг захвата
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213083
0213084
0213085
0213086
0213087
0213088
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Боковые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
- Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах.