Номер товара: 0213077
10 Варианты
GNE 14-C-40 Неповоротный подпружиненный рычаг
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213073
0213074
0213075
0213076
0213077
0213078
0213079
0213080
0213081
0213082
Особенности
- Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
- Торцевые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
- Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах. Доступны с зажимным валом (C) и резьбовым валом (M).
- Резьбовые валы включают зажимные гайки и стопорные шайбы для установки пластины.