WIV 80 JX Angle Joint Connector - 1
Номер товара: 0214759
4 Варианты

WIV 80 JX Angle Joint Connector

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • WIV 25 X Угловой шарнирный соединитель
    0213016
  • WIV 50 X Угловой шарнирный соединитель
    0213017
  • WIV 40 JX Angle Joint Connector
    0214758
  • WIV 80 JX Angle Joint Connector
    0214759

Особенности

  • Угловой кронштейн для устойчивости и прямоугольности.
  • Соединяет X- или D-образные профили.
  • Располагается в углу между двумя примыкающими профилями и не касается компонентов в других каналах.