Номер товара: P-M040-S4TMA-S6FR
18 Варианты
Traction magnet 40mm - 3/8" NPT female top connection & traction ring
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
P-M040-S4TMA
P-M040-S4TMA-S6FR
P-M040-S7BM
P-M040-S7BM-S6FR
P-M060-S4TMA
P-M060-S4TMA-S6FR
P-M060-S7BM
P-M060-S7BM-S6FR
P-M070-S4TMA
P-M070-S4TMA-S6FR
P-M070-S7BM
P-M070-S7BM-S6FR
XP-M040-S4TMA
XP-M040-S4TMA-S6FR
XP-M060-S4TMA
XP-M060-S4TMA-S6FR
XP-M070-S4TMA
XP-M070-S4TMA-S6FR
Особенности
- Superior shear force capablities with optional traction ring.
- Low energy consumption.
- Fail-safe operation.
- Single-line porting.
- Multiple mounting options.
- Available in 40mm, 60mm & 70mm, diameters.
- Replaceable traction ring.