Kenos® Cobot Medium - KCM - 1
Kenos® Cobot Medium - KCM - 2
Kenos® Cobot Medium - KCM - 3
Kenos® Cobot Medium - KCM - 4
Номер товара: Kenos® Cobot Medium KCM

Kenos® Cobot Medium - KCM

Kenos® KCM Cobot Medium - легкий вакуумный захват среднего размера из вспененного материала для совместной работы роботов. Благодаря грузоподъемности до 30 кг, большой площади захвата 420×260 мм и весу менее 4 кг он эффективно справляется с картонными коробками и другими предметами при обработке ящиков, укладке на поддоны и комплектации. Встроенный выталкиватель и простое крепление кобота обеспечивают быстрое развертывание в условиях совместной работы.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Модульная платформа для захвата коботов, которая может быть сконфигурирована для различных полезных нагрузок, поверхностей захвата и монтажных интерфейсов, чтобы соответствовать широкому спектру моделей и применений коботов.
  • Интегрирована с двухступенчатой эжекторной технологией COAX® компании Piab, обеспечивающей энергоэффективное создание вакуума с высоким начальным расходом даже при низком или колеблющемся давлении подачи.
  • Концепция PCOF (piCobot Foam gripper) позволяет использовать одну и ту же платформу для работы с различными типами продуктов, просто меняя концевой захват.
  • Типичные области применения - перемещение картонных коробок, лотков или компонентов в упаковочной, паллетной, логистической, металлургической, пластмассовой и общепромышленной сферах.
  • Высокая грузоподъемность до 30 кг при весе захвата менее 4 кг обеспечивает эффективное использование кобота.
  • Для облегчения установки можно дополнительно установить клапан и датчик.
  • Пластиковый корпус, круглые края и дополнительный глушитель повышают безопасность оператора, эргономичность и уровень шума в условиях совместной работы.