Захватные устройства для совместной работы от Kenos
Решения Kenos® для коботов — это усовершенствованные легкие захватные устройства для пенорезины, разработанные для безопасного и эффективного взаимодействия человека и робота. Благодаря гладким краям и высокой полезной нагрузке они превосходно справляются со многими задачами автоматизации коботов. Механическая целостность упрощается благодаря широкому спектру интерфейсов роботов ISO. Управление захватом простое, что облегчает программирование, особенно с универсальными роботами в рамках программы UR+. KSL имеет запатентованный корпус из пены для дополнительной безопасности и снижения веса, в то время как KCM и KCS отличаются гибкостью модульной конструкции и функциями захватных головок различного размера, встроенных клапанов и датчиков.

2 продуктов