производимые никотиновые пакеты

Производство оральных пакетов: Передовые решения для функциональных пакетов

Передовые решения вакуумной транспортировки от Piab преобразуют производственные линии оральных пакетов. Независимо от того, производите ли вы никотиновые пакеты, энергетические пакеты, пакеты с кофеином, пакеты с витаминами или любые другие оральные пакеты, наша технология гарантирует чистоту. Она также обеспечивает консистенцию вкуса и безопасность для важных ингредиентов, таких как микрокристаллическая целлюлоза, на протяжении всего процесса упаковки и производственного процесса пакетов. С Piab вы получаете надежную, гигиеничную и соответствующую требованиям передачу материалов на каждой ступени.

Примеры применимых отраслей и типов оральных пакетов

Вы сталкиваетесь с пылью, которая влияет на здоровье оператора? Трудно достичь точного наполнения пакетов или управлять уплотнением пакетов? Ваши операторы поднимаются по лестнице, чтобы зарядить оборудование для пакетов? Читайте дальше, если эти проблемы вам знакомы.

Основные проблемы, решаемые технологией пакетов от Piab

Сохранение чистоты ингредиентов и стабильности партий

Бережная транспортировка защищает чувствительные порошки, такие как микрокристаллическая целлюлоза, обеспечивая однородность никотиновых, кофеиновых и безтабачных порционных пакетиков.

Обеспечение однородной смеси

Контролируемая подача обеспечивает стабильные смеси для всех оральных пакетиков — от никотиновых до витаминных, гарантируя повторяемое качество продукции.

Предотвращение перекрёстного загрязнения и защита безопасности операторов

Закрытые системы предотвращают путаницу со вкусом и крепостью в альтернативной никотиновой продукции и безтабачных пакетиках, а также снижают риски для здоровья за счёт пылеулавливания и эргономичных решений.

Эффективное масштабирование с модульной технологией пакетиков

Модульная, автоматизированная упаковка в пакетики и соответствующие технологии упрощают модернизацию линий и обеспечивают плавный рост мощностей по мере развития вашего бизнеса никотиновых пакетиков.

Piab на каждом этапе процесса производства функциональных пакетов

Вакуумные системы транспортировки Piab бесшовно интегрируются со станциями разгрузки и хранения мешков с материалами, смесителями, просеивателями и грохотами, машинами для наполнения пакетов и автоматизированным упаковочным оборудованием для пакетов. Piab поддерживает как мелкосерийное, так и крупномасштабное производство и позволяет легко масштабироваться по мере роста вашего бизнеса. Конвейеры Piab могут поддерживать широкий спектр ступеней процесса на протяжении всего вашего производства. Например, они могут транспортировать материал от гранулятора к сушилке, а затем продолжать транспортировку от сушилки к следующей ступени. Кроме того, есть несколько других областей, где решения Piab могут добавить ценность на линии.

Следующие разделы представляют два примера настройки, которые иллюстрируют, как конвейеры Piab могут быть интегрированы в различные части процесса.

Вакуумные конвейеры транспортируют ингредиенты для никотиновых пакетов на несколько ступеней процесса

Пример настройки процесса: от сырьевых материалов до многофункциональной упаковки

Оператор высыпает сырьевые материалы в упаковочную станцию Piab (1). Вакуумный конвейер Piab piFLOW® (2) перемещает материал в горизонтальный смеситель (3). Другой конвейер Piab (2) перемещает смесь в просеиватель (4) и в бункер (5). Оттуда система транспортирует материал для формирования пакетов и в высокопроизводительную линию формовки, наполнения и обертывания/картонной упаковки (6), оснащенную предсепараторами/циклонами Piab (7) и единственным вакуумным источником Piab (8).

Используйте эту настройку для эффективного, гибкого производства с множеством вкусов, где допустима небольшая потеря продукта (до примерно 0,2%); любая потеря на этом этапе может быть собрана и использована повторно.

Точная подача упаковочной линии

Из разгрузчика для больших мешков (1) вакуумный конвейер Piab (2) перемещает сырьевой материал в небольшой силос (3) для хранения. Из силоса два вакуумных конвейера Piab подают материал в линию упаковки с формовкой, наполнением и уплотнением (5).

Это решение оптимально, когда недопустима потеря продукта. В этой настройке каждый вкус или вариант продукта использует отдельный фильтр Piab в своем вакуумном конвейере, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Вакуумные конвейеры Piab перемещают ингредиенты для никотиновых пакетов из разгрузчика Piab для больших мешков в буферный бак и в упаковочную линию

Задайте нам любой вопрос.

Получите бесплатную консультацию и советы от наших специалистов.

Ваш вопрос

Типичные обрабатываемые материалы

Иконка никотинового порошка
Никотиновые солевые порошки

Никотиновый солевой порошок для никотиновых контейнеров и контейнеров без табака.

Иконка растительных волокон
Растительные волокна

Растительные волокна (целлюлоза, эвкалипт, бамбук)

Иконка целлюлозы
Микрокристаллическая целлюлоза

Микрокристаллическая целлюлоза для упаковки контейнеров и систем на основе целлюлозы.

Иконка ароматизаторов
Ароматизаторы, подсластители и красители

Ароматизаторы в порошке (мята, цитрус, ягода, кофе и т.д.), подсластители (ксилит, сукралоза), усилители аромата и красители.

Иконка регуляторов влажности
Регуляторы влажности и текстуры

Регуляторы влажности, такие как пропиленгликоль, глицерин и HPC.

Иконка контейнеров
Готовые контейнеры

Полные контейнеры после наполнения в упаковку.

Иконка порошковой смеси
Порошковые смеси и бленды

Комбинированные бленды никотина, носителей и добавок, подготовленные как готовые к дозированию смеси.

Иконка упаковочных компонентов
Влажные ингредиенты

Материалы с содержанием эфирных масел или другие влажные материалы (Требуется тестирование в Центрах клиентского опыта Piab).

Почему ведущие производители выбирают Piab для производства оральных контейнеров

Ведущие производители никотиновых контейнеров, контейнеров с кофеином и других оральных контейнеров доверяют вакуумным конвейерам Piab для:

Бережной, закрытой транспортировки

Защищает микрокристаллическую целлюлозу и другие чувствительные ингредиенты, предотвращая потерю продукта при наполнении контейнеров.

Гигиеническая конструкция

Соответствует строгим стандартам пищевой и фармацевтической промышленности для упаковки контейнеров в чистых помещениях и упаковки из целлюлозы.

Гибкие, модульные, масштабируемые системы

Быстрая адаптация к новым форматам пакетов, вкусам и производственным линиям

Устойчивая эксплуатация

Низкое энергопотребление и минимальное техническое обслуживание для эффективного производства пакетов для орального применения.

Глобальная поддержка и гарантия

Поддерживается 5-летней гарантией Piab и всемирной сетью обслуживания для всех машин для пакетов.

Сертифицированное качество

Доступны конфигурации, соответствующие требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и ATEX.

Узнайте больше инсайтов

Готовы оптимизировать производство ваших никотиновых пакетиков, пакетиков с кофеином или других оральных пакетиков?

Свяжитесь с нашими инженерами по применению для персональной консультации. Откройте для себя идеальное решение для вакуумной транспортировки, наполнения пакетиков и упаковки пакетиков для ваших никотиновых пакетиков, пакетиков с кофеином, обработки микрокристаллической целлюлозы и производственной линии для витаминных пакетиков.

Страна
Я хочу получать последние новости от Piab по электронной почте