Пищевые конвейерные системы для порошков, гранул и мелких деталей
Производители продуктов питания сталкиваются с растущим давлением по автоматизации производства, соблюдению строгих правил гигиены, сокращению отходов и эффективной ручной транспортировке различных ингредиентов. Piab решает эти проблемы с помощью вакуумных конвейеров, которые снижают риски ручной транспортировки и загрязнения. Простые в очистке конструкции, энергоэффективные и модульные решения легко интегрируются с существующими установками.
Оптимизируйте производство продуктов питания с помощью гигиенических и эффективных конвейеров для пищевых продуктов
Piab предлагает полный спектр решений для конвейеров для пищевых продуктов. Разработанные для инженеров завода, менеджеров по производству и групп технического обслуживания в пищевой промышленности, наши конвейерные системы для пищевых продуктов оптимизируют производительность, улучшают гигиену и обеспечивают соответствие требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, USDA и ATEX.
Наши пищевые конвейерные системы безопасно и надежно перемещают порошки, гранулы и хрупкие пищевые продукты. Они хорошо работают на каждой ступени рабочего процесса пищевой промышленности.
Почему профессионалы пищевой промышленности выбирают инженеров завода по производству пищевых конвейерных систем Piab, менеджеров по производству и команды технического обслуживания в пищевой промышленности сталкиваются с такими проблемами, как соответствие требованиям безопасности пищевых продуктов, эффективность производства и долговечность оборудования
Наши конвейеры для пищевой промышленности и автоматизированные системы обработки из нержавеющей стали решают эти проблемы, предлагая:
Гигиенические конструкции, соответствующие стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и USDA
Все конвейеры для обработки пищевых продуктов имеют гладкие, легко очищаемые поверхности. Соблюдайте самые высокие санитарные стандарты с легкостью с помощью закрытых, защищённых от пыли опций.
Соблюдайте требования ATEX к пыли и газу
Обеспечение безопасной эксплуатации в средах с взрывоопасной пылью или газами при соблюдении гигиены и эффективности при процессе обработки пищевых продуктов.
Оборудование для автоматизации пищевой промышленности
Уменьшите ручную транспортировку и загрязнение с помощью оборудования для автоматизации пищевой промышленности, индивидуализированного для вашего предприятия.
Быстрое переключение - эффективная обработка сыпучих материалов
Переход от одного транспортируемого материала к другому не должен быть проблемой для конвейерных систем Piab, используемых в пищевой промышленности. Предотвратить утечку и сохранить целостность материала.
Настраиваемые пищевые конвейеры для каждого использования
Piab предоставляют решения для выпечки, конфет, сушёных молочных продуктов, кормов для домашних животных и многого другого. Мы адаптируем нашу продукцию в соответствии с вашими потребностями в производительности, даже если вам нужно транспортировать чувствительный материал.
Долговечность и надежность
Наши пищевые конвейерные системы из нержавеющей стали выдерживают интенсивное использование, обеспечивая долгосрочную экономию на техническом обслуживании и ремонте.
Вакуумные системы конвейеров для предприятий пищевой промышленности
Мы предлагаем несколько вакуумных конвейеров пищевой промышленности, предназначенных для промышленного оборудования для пищевой промышленности. Наши продукты доступны на нескольких уровнях автоматизации от стандартных моделей до полностью автоматизированных, оснащенных автоматической настройкой.
Пищевые конвейерные системы для широкого спектра применений в пищевой промышленности
Системы пищевых конвейеров Piab повышают производительность и безопасность пищевых продуктов на каждом этапе производственной линии. Наши решения обслуживают различные сегменты пищевой промышленности, обеспечивая высокоскоростную и без загрязнения обработку. Наши конвейеры для обработки пищевых продуктов обеспечивают эффективную и гигиеничную передачу сухих сырьевых ингредиентов и продуктов, таких как:
- сахар, мука, крахмалы и специи
- Белковые порошки, молочные порошки и пищевые добавки
- Орехи, какао, чай и кофейные зерна
Конвейерные системы для выпечки
Piab обрабатывают муку, сахар, предотвращая при этом сегрегацию материалов. Мучные смеси транспортируются так же безопасно, как и микроингредиенты.


Продукты быстрого приготовления
Наши системы конвейеров для пищевой промышленности с высокой точностью транспортируют молочные порошки и сухие ингредиенты супа.
Подробнее о решениях для производителей продуктов быстрого приготовления
Конвейерные системы Nutraceuticals & Functional Food
Закрытые конвейеры пищевой промышленности предотвращают перекрестное загрязнение, соблюдая при этом строгие стандарты гигиены.


Производство кофе
Системы транспортировки для кофейных зерен и молотого кофе без потери аромата.
Закуски
Передайте приправу в барабан для приправы или более твердые закуски в упаковку.


Кондитерские изделия и конфеты
Наша система конвейеров для пищевой промышленности осторожно обрабатывает хрупкие ингредиенты, такие как конфеты с покрытием и вафли. Piab также предлагает безопасный способ транспортировки сахара без риска взрыва.
Бесшовная интеграция с пищевым оборудованием
Конвейерные системы Piab для пищевой промышленности легко интегрируются с:
- Смесителями и блендерами
- Машины для розлива и упаковки
- Экструзионное и оборудование для дозирования
- Системы просеивателей и сортировки
- Барабаны для приправ
Piab: ваш партнер в современных решениях для пищевой промышленности
Оборудование для пищевой промышленности Piab повышает производительность за счет минимизации отходов, оптимизации скорости процесса и обеспечения равномерного распределения ингредиентов. Наша промышленная конструкция оборудования для пищевой промышленности, предназначенная для обработки деликатных грузов и взрывоопасных порошков, обеспечивает превосходную эксплуатацию.
Наши конвейерные системы для пищевых продуктов из нержавеющей стали обеспечивают долговечность, производительность и нормативное соответствие, что делает их идеальными для быстро развивающегося производства.
Благодаря передовым технологиям Piab предоставляет самые безопасные и эффективные транспортные решения, помогая инженерам завода, менеджерам по производству и группам технического обслуживания оптимизировать эксплуатацию, улучшать гигиену и поддерживать автоматизацию для более надежного производственного процесса.
Свяжитесь с нами, чтобы получить персональную консультацию
Оптимизируйте свой процесс в пищевой промышленности – обновите гигиенические и высокопроизводительные пищевые конвейерные системы Piab уже сегодня!