Номер товара: 0101935
4 Варианты
Suction cup F150 Silicone, G3/4" female, with mesh filter
Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасываться внутрь присоски. Присоски достаточно устойчивы и во время работы остаются практически неподвижными. Также подходят в случаях, когда подъемная сила параллельна поверхности, поскольку шипы усиливают трение.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Размер
Примерка
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.