Artikelnummer: 0213202
18 Varianten
GRZ 10-10 NP Greifzange mit nitrilgepolsterten Klemmbacken
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0213190
0213358
0213396
0213344
0213353
0214354
0214356
0213196
0213478
0213741
0213468
0213469
0213202
0213750
0213752
0213753
0213751
0214360
Merkmale
- Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
- Einfachwirkende Federrückstellfunktion
- Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
- Eloxierte OberflächeAnforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
- Anforderung: gefilterte trockene Luft