콘텐츠로 건너뛰기
브라우저가 JavaScript를 지원하지 않거나 JavaScript를 끈 것 같습니다. 최상의 경험을 얻으려면 JavaScript가 필요합니다.
Feedback
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
다운로드
즐겨찾기
로그인
로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
플라스틱 사출 성형
공압식 연결부
품목 번호: 0214792
8 변형
Y06-01S-10 Male Run Tee
Valid fluids in product are air or water.Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0214796
Y08-02S-10 Male Run Tee
0214789
Y04-01S-10 Male Run Tee
0214790
Y04-02S-10 Male Run Tee
0214791
Y04-M5-10 Male Run Tee
0214792
Y06-01S-10 Male Run Tee
0214793
Y06-02S-10 Male Run Tee
0214794
Y06-M5-10 Male Run Tee
0214795
Y08-01S-10 Male Run Tee
모두 보기 (8)
특징
Valid fluids in product are air or water.
Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.
다운로드