Решения по захвату для роботов и коботов

Piab предлагает широкий выбор для всех типов операций по укладке на паллеты и снятия с них — неважно, необходимо вашему предприятию эргономичное транспортировочное оборудование, компоненты или подсистемы, чтобы создавать собственные рабочие инструменты или готовые к использованию рабочие инструменты для укладки на паллеты для промышленных и коллаборативных роботов. Кроме того, при создании рабочих инструментов для вашего предприятия мы обеспечиваем решение задач по выемке из форм и по удалению литников в пластмассовой промышленности благодаря набору модульных компонентов, изготавливаемых на заказ деталей и компонентов, а также компонентов от известных торговых марок. Системы захватов для определенных типов систем оборудования для отдельных задач — это современные решения. Готовые к работе захваты разработаны для монтажа непосредственно на рабочий инструмент робота. Доступно несколько монтажных интерфейсов, соответствующих ISO-9409-1, что упрощает установку на большинство типов роботов. Ультрасовременное захватное оборудование Piab упростит и даже исключит затраты времени на проектирование. Оно обеспечивает легкий монтаж и состоит из высококачественных, надежных, идеально подогнанных компонентов. Благодаря всему вышеперечисленному захваты Piab достигают максимума производительности.
Решения по захвату для роботов и коботов
42 продуктов