piSOFTGRIP® 50-3 with wash down mounting instruction
Spare parts piSOFTGRIP® 50-3
Description
Article number
piSOFTGRIP® 50-3
0216632
Sparepart kit o-ring 15,3 x 2,4 - 5 pcs.
0216586
Sparepart kit o-ring 11,3 x 2,4 - 5 pcs.
0216587
piSOFTGRIP® 30-3,40-3 mounting instruction
piSOFTGRIP® 30-3,40-3 with wash down mounting instruction
Spare parts piSOFTGRIP® 30-3
Description
Article number
piSOFTGRIP® 30-3
023026
Sparepart kit o-ring 11,3 x 2,4 - 5 pcs.
0216587
Sparepart kit o-ring 9,1 x 1,6 - 5 pcs.
0230771
Spare parts piSOFTGRIP® 40-3
Description
Article number
piSOFTGRIP® 40-3
0255175
Sparepart kit o-ring 11,3 x 2,4 - 5 pcs.
0216587
Sparepart kit o-ring 9,1 x 1,6 - 5 pcs.
0230771
piSOFTGRIP® 50-2 mounting instruction
piSOFTGRIP® 50-2 with wash down mounting instruction
Spare parts piSOFTGRIP® 50-2
Description
Article number
piSOFTGRIP® 50-2
0231193
Sparepart kit o-ring 11,3 x 2,4 - 5 pcs.
0216587
Sparepart kit o-ring 9,1 x 1,6 - 5 pcs.
0230771
piSOFTGRIP® 100-4 mounting instruction
piSOFTGRIP® 100-4 with wash down mounting instruction
Spare parts piSOFTGRIP® 100-4
Description
Article number
piSOFTGRIP® 100-4
0233259
Sparepart kit o-ring 15,3 x 2,4 - 5 pcs.
0216586
Sparepart kit o-ring 11,3 x 2,4 - 5 pcs.
0216587
SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING! Do not install or operate your piSOFTGRIP® if damaged during transport, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.
WARNUNG! Installieren oder betreiben Sie Ihren piSOFTGRIP® nicht, wenn er während Transport, Handhabung oder Verwendung beschädigt wurde! Beschädigungen können zum Bersten führen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.
ADVARSEL! Du må ikke installere eller betjene din piSOFTGRIP® hvis den er beskadiget under transport, håndtering eller anvendelse. Beskadigelse kan resultere i at den sprænger, hvilket kan forårsage kvæstelser eller materielle skader.
ADVERTENCIA No instale ni utilice piSOFTGRIP® si resulta dañado durante el transporte, la manipulación o el uso. Los daños pueden provocar una explosión y causar lesiones personales o daños materiales.
VAROITUS! Älä asenna tai käytä piSOFTGRIP®-laitetta, jos se on vaurioitunut kuljetuksen, käsittelyn tai käytön aikana. Vaurio saattaa johtaa rikkoutumiseen ja aiheuttaa vamman tai omaisuusvahingon.
ATTENTION ! Ne pas installer ou utiliser votre piSOFTGRIP® si il a été endommagé durant le transport, la manipulation ou l’utilisation. Un produit endommagé peut entraîner une explosion et causer des dommages corporels ou matériels.
ATTENZIONE! Non installare o utilizzare il proprio piSOFTGRIP® qualora sia stato danneggiato durante il trasporto, la movimentazione o l’utilizzo. I danni possono provocare esplosione, lesioni o danni materiali.
WAARSCHUWING! Installeer of bedien uw piSOFTGRIP® niet indien deze beschadigd is tijdens het transport, de hantering of het gebruik. Schade kan leiden tot barsten, wat mogelijk resulteert in letsel of materiële schade.
ADVARSEL! Ikke installer eller bruk din piSOFTGRIP® dersom den har blitt skadet under transport, håndtering eller bruk. Skade kan føre til sprekk og forårsake skade på personer eller eiendom.
OSTRZEŻENIE! Nie instalować ani nie włączać chwytaka piSOFTGRIP®, jeśli doszło do jego uszkodzenia podczas transportu, przenoszenia lub obsługi. Uszkodzenie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
AVISO! Não instale ou opere a suapiSOFTGRIP® se danificada durante o transporte, manipulação ou uso. Danos podem resultar em explosão e causar lesões em pessoas ou danos à propriedade.
ОСТОРОЖНО! Не устанавливайте и не используйте piSOFTGRIP®, если он поврежден в ходе транспортировки или эксплуатации. Повреждения могут привести к взрыву и повлечь за собой травмы тела и порчу имущества.
VARNING! Installera inte och använd inte piSOFTGRIP® om den skadats under transport, hantering eller användning. Skador kan resultera i explosion och orsaka personskador eller materiella skador.
WARNING! Do not use your piSOFTGRIP® with blow-off function activated.
WARNUNG! piSOFTGRIP® nicht mit aktivierter Abblasefunktion verwenden.
ADVARSEL! Anvend ikke din piSOFTGRIP® med afblæsningsfunktionen aktiveret.
ADVERTENCIA No use su piSOFTGRIP® con la función de soplado activada.
VAROITUS! Älä käytä piSOFTGRIP®-laitetta, kun sen puhallustoiminto on aktivoitu.
ATTENTION ! N’utilisez pas votre piSOFTGRIP® lorsque la fonction de soufflage activée.
ATTENZIONE! Non utilizzare piSOFTGRIP® con la funzione di controsoffio attivata.
警告:ブローオフ機能を有効にした状態で、piSOFTGRIP®を使用しないでください。
WAARSCHUWING! Gebruik uw piSOFTGRIP® niet met ingeschakelde afblaasfunctie.
ADVARSEL! Ikke bruk piSOFTGRIP®-funksjonen din med avblåsningsflyten din aktivert.
OSTRZEŻENIE! Nie używać chwytaka piSOFTGRIP® z włączoną funkcją wydmuchu.
AVISO! Não use a sua piSOFTGRIP® com a função blow-off ativada.
ОСТОРОЖНО! Не используйте piSOFTGRIP® с активированной функцией продувки.
VARNING! Använd inte piSOFTGRIP® när avblåsningsfunktionen är aktiverad.
警告!不要使用您的piSOFTGRIP®吹气激活功能。
EN
INTENDED USE: For professional use only. The safety instructions shall be followed. The piSOFTGRIP® shall be used in environments within its specifications and certifications. The product shall be installed in accordance to mounting instructions. The product shall be maintained in accordance to maintenance instructions. The recommended maximum payload is approximately 250 gram [8.8 oz], also depending on the object structure and shape.
MISUSE: Do not install or operate the piSOFTGRIP® if damaged. Do not operate the product if compressed air line is not properly secured, loose compressed air lines can cause severe injuries. Do not use in applications with fast movements without thorough analysis and testing.
DE
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH: Nur für die professionelle Verwendung. Die Sicherheitshinweise sind zu befolgen. Der piSOFTGRIP® darf nur in Umgebungen verwendet werden, die seinen Spezifikationen und Zertifizierungen entsprechen. Das Produkt ist entsprechend der Montageanleitung zu installieren. Das Produkt ist entsprechend der Wartungsanleitung zu warten. Die empfohlene maximale Nutzlast beträgt ca. 250 g, ist jedoch auch von der Oberflächenbeschaffenheit und Form des Objekts abhängig.
MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG: Installieren bzw. verwenden Sie den piSOFTGRIP® nicht, wenn er beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Druckluftleitung nicht ordnungsgemäß gesichert ist. Durch lose Druckluftleitungen kann es zu Unfällen mit schweren Verletzungen kommen. Verwenden Sie das Gerät nicht für Anwendungen mit schnellen Bewegungen, ohne diesen Einsatz sorgfältig zu analysieren und zu testen.
ES
USO PREVISTO: Solo para uso profesional. Deben seguirse las instrucciones de seguridad. piSOFTGRIP® debe utilizarse en entornos dentro de sus especificaciones y certificaciones. El producto debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de montaje. El producto debe mantenerse de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento. La carga máxima recomendada es de aproximadamente 250 gramos, aunque también depende de la estructura y la forma del objeto.
USO INDEBIDO: No instale ni utilice piSOFTGRIP® si está dañado. No utilice el producto si la línea de aire comprimido no está correctamente fijada; las líneas de aire comprimido sueltas pueden producir lesiones graves. No lo utilice en aplicaciones con movimientos rápidos sin haber realizado análisis y pruebas exhaustivas.
FR
UTILISATION PREVUE: A usage professionnel uniquement. Les consignes de sécurité doivent être respectées. Le piSOFTGRIP doit être utilisé dans des environnements conformes à ses spécifications et certifications. Le produit doit être installé conformément aux instructions de montage. L’appareil doit être entretenu conformément aux instructions de maintenance. La charge utile maximale recommandée est d’environ 250 grammes, en fonction de la structure et de la forme de l’objet.
ABUSER: Ne pas installer ou utiliser lepiFOTGRIPsi il est endommagé. N’utilisez pas l’appareil si le tuyau d’air comprimé n’est pas correctement fixé : Des tuyaux d’air comprimé mal fixés peuvent provoquer de graves blessures. Ne pas utiliser pour des applications avec des mouvements rapides sans une analyse et des tests approfondis.
IT
USO PREVISTO: Esclusivamente per uso professionale. Rispettare sempre le norme di sicurezza. piSOFTGRIP® è destinato all’uso esclusivamente in ambienti che rientrano nelle specifiche e nelle certificazioni previste per il prodotto. Il prodotto deve essere installato nel rispetto delle istruzioni per il montaggio. Il prodotto deve essere sottoposto a manutenzione nel rispetto delle istruzioni per la manutenzione. Il carico utile massimo raccomandato è di circa 250 grammi [8.8 oz], ma dipende anche dalla struttura e dalla forma dell’oggetto.
USO IMPROPRIO: Non installare o utilizzare piSOFTGRIP® qualora sia danneggiato. Non utilizzare il prodotto qualora la linea dell’aria compressa non sia completamente sicura, in quanto eventuali linee dell’aria compressa allentate possono provocare gravi lesioni personali. Non utilizzare il prodotto in applicazioni con movimenti rapidi prima di una valutazione e di un collaudo accurati.