Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Número do item: 9921136
20 Variantes

Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female

Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa F25 Cloroprene
    0101131
  • Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela
    0101293
  • Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
    0101299
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
    0101295
  • Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
    0101297
  • Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    0101301
  • Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea PA
    0109842
  • Ventosa F25 Cloroprene, M5 fêmea
    0101292
  • Ventosa F25 Cloroprene, 5xM5 fêmea
    0101296
  • Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101294
  • Ventosa F25 Silicone
    0101132
  • Ventosa F25 Silicone, G1/8" macho, com filtro de tela
    0101304
  • Ventosa F25 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
    0101308
  • Ventosa F25 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    0101312
  • Ventosa F25 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea PA
    0110335
  • Ventosa F25 Silicone, M5 fêmea
    0101303
  • Ventosa F25 Silicone, 5xM5 fêmea
    0101307
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    0101311
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101305
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female
    9921136

Características

  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície