Ventosa F50-2 Silicone FCM, G1/4" macho, com filtro de tela - 1
Número do item: 9909630
28 Variantes

Ventosa F50-2 Silicone FCM, G1/4" macho, com filtro de tela

O material usado é material de silicone de qualidade alimentar. É livre de pigmentos de cor, aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) (FDA 21 CFR 177.2600.) e atende ao regulamento da UE 1935/2004. (Aprovado pela Food and Drug Administration (FDA)). A ventosa é macia e flexível e pode operar em uma ampla faixa de temperatura.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

15 mm
Número do item: 0200263
20 mm
Número do item: 0200417
25 mm
Número do item: 0200439
30 mm
Número do item: 0200418
40 mm
Número do item: 9909628
50 mm
Número do item: 9909630
75 mm
Número do item: 0200264
110 mm
Número do item: 0200302
150 mm
Número do item: 0200265

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0200438
M5 maleBrass
Número do item: 9909623
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909624
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909630
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200497
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200507
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909666
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909670
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909631
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
  • Adequado para objetos planos.
  • Boa estabilidade e pouco movimento inerente.
  • Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • As presilhas evitam que objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam atrito extra quando a força de elevação é paralela.