Número do item: 9909626
28 Variantes
Ventosa F30-2 Silicone FCM, G1/8" macho, com filtro de tela
O material usado é material de silicone de qualidade alimentar. É livre de pigmentos de cor, aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) (FDA 21 CFR 177.2600.) e atende ao regulamento da UE 1935/2004. (Aprovado pela Food and Drug Administration (FDA)). A ventosa é macia e flexível e pode operar em uma ampla faixa de temperatura.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0200418
M5 maleBrass
Número do item: 9909623
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909627
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909626
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909628
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200497
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200507
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909668
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909669
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909629
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
- Adequado para objetos planos.
- Boa estabilidade e pouco movimento inerente.
- Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- As presilhas evitam que objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam atrito extra quando a força de elevação é paralela.