Ventosa U3 Silicone conductivo, M2,5 macho - 1
Número do item: 3250081SC
4 Variantes

Ventosa U3 Silicone conductivo, M2,5 macho

Para a manipulação de objetos com superfícies planas ou levemente curvadas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

2 mm
Número do item: 3250080SC
3 mm
Número do item: 3250081SC

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 3150285SC
M2.5 maleBrass
Número do item: 3250081SC
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequado para objetos com superfícies planas ou ligeiramente curvas.
  • Também usado para objetos côncavos.
  • As ventosas de silicone condutor são adequadas para objetos com sensibilidade à eletricidade estática.
  • Conexão condutora niquelada