Número do item: 0256021
8 Variantes
PX160 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female
PX é uma família robusta de ventosas projetada para o manuseio seguro de peças com superfícies ásperas, texturizadas ou irregulares. Uma borda de vedação em EPDM altamente adaptável, combinada com uma placa de fixação rígida e um padrão interno de suporte, garante uma fixação estável mesmo em materiais desafiadores, como chapa xadrez seca, vidro ornamental ou pedra natural quebrada. Com baixo volume interno para evacuação rápida e uma faixa de diâmetros que acompanha os tamanhos mais comuns da indústria, PX se integra perfeitamente tanto a novas quanto a já existentes soluções de automação.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
G 1/2" femaleAl
Número do item: 0256017
G 1/2" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0256021
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Aderência confiável em materiais rugosos, estruturados e irregulares, como madeira, chapa seca, vidro e pedra.
- Borda de vedação em EPDM macia e flexível, que acompanha de perto os contornos da superfície para uma vedação confiável.
- Placa de fixação rígida em alumínio com padrão de suporte integrado para estabilizar peças finas e delicadas.
- Superfícies de contato suaves que ajudam a evitar marcas, amassados e deformações permanentes.
- Volume interno compacto para tempos de evacuação muito curtos e aumento no número de ciclos de elevação.
- Versão opcional com válvula cônica que ativa a ventosa somente no momento da pega, reduzindo o consumo de ar ao desativar automaticamente as ventosas que não estão em contato com a peça.
- O elemento de vedação é firmemente travado na placa de fixação, mas pode ser facilmente substituído quando estiver desgastado.
- Conexão roscada na placa de fixação para ligação direta de vácuo ou para válvulas cônicas opcionais.
- Disponível em vários diâmetros alinhados com os tamanhos típicos usados na manipulação de madeira, metal, vidro e pedra.