Número do item: 0242055
4 Variantes
P60 - Suction cup - G3/8"
As ventosas P são particularmente adequadas para a manipulação de superfícies planas irregulares e fortemente estruturadas, como ladrilhos de pedra, madeira ou placas de verificador. Feitas de alumínio com uma vedação de perfil de borracha EPDM que pode ser facilmente substituída quando desgastada, elas permitem o uso de tecnologia de vácuo em superfícies para as quais até agora não eram consideradas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
G 1/8" femaleAl
Número do item: 0223819
G 3/8" femaleAl
Número do item: 0242055
G 1/2" femaleAl
Número do item: 0223820
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para a manipulação de superfícies planas, estruturadas e irregulares, como placas de verificador ou ladrilhos de pedra.
- A lista de perfis, fabricada em EPDM, é macia e pode ocupar diferenças de altura de alguns mm.
- Alta força de elevação em comparabilidade com seu tamanho devido à placa de alumínio rígida.
- A ventosa foi projetada para lidar com forças de elevação vertical. Não é recomendado sujeitar a ventosa de forças de elevação paralelas.