Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Número do item: 0128158
23 Variantes

Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter

As ventosas planas HNBR da Piab são projetadas para manipulação de alto desempenho em ambientes exigentes. Construídos a partir de HNBR, eles oferecem manipulação sem marcas e excelente resistência ao calor, óleo e produtos químicos. O design plano garante uma aderência segura e estável, tornando-os perfeitos para aplicações automotivas e industriais pesadas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

50 mm
Número do item: 0108166
75 mm
Número do item: 0128158

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 3150131T
Sem conexãoLabadora, Nada
Número do item: 3150038T
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108182
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108183
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108185
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128158
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9906576
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909460
1/4" NPT femaleAl
Número do item: 0128159
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0108181
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128156
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 9909461
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0108186
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Feito de HNBR de alto desempenho, sem marcas
  • Excelente resistência ao calor, óleo e produtos químicos
  • Design plano para manipulação segura e estável
  • Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Aderência confiável em superfícies lisas
  • Ideal para indústrias automotivas e pesadas