Número do item: 0128149
75 Variantes
Suction cup F75 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
As ventosas planas de silicone aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA) / UE da Piab são projetadas para manipulação higiênica e segura em ambientes alimentícios, farmacêuticos e regulamentados. Fabricados em silicone compatível, eles oferecem uma aderência suave e desempenho confiável em superfícies planas. O design plano garante uma elevação estável, enquanto o material resiste a produtos químicos e altas temperaturas para operações livres de contaminação.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 3150131S
M5 maleBrass
Número do item: 3150014S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101274
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110334
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101275
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101273
M5 femaleAl
Número do item: 0101270
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101312
G 1/8" male, M5 femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 3250039S
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101277
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101271
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101748
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101750
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101867
G 3/8" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101870
G 1/2" femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101869
G 1/2" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101872
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128150
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101935
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101272
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101278
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101749
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101756
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101751
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101747
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128149
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101754
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110346
1/8" NPSF femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 3150051S
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101866
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101752
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101868
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101909
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Silicone compatível com FDA/UE para indústrias reguladas
- Design plano para manipulação segura e estável
- Resistente a produtos químicos e altas temperaturas
- Higiênico e fácil de limpar
- Ideal para aplicações alimentícias, farmacêuticas e sensíveis
- Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.