Ventosa plana extra grande XLF 2, 300 G1/2” fêmea - 1
Ventosa plana extra grande XLF 2, 300 G1/2” fêmea - 2
Número do item: 0127134
4 Variantes

Ventosa plana extra grande XLF 2, 300 G1/2” fêmea

Apropriadas para a manipulação de chapas grandes e pesadas, tais como vidro e metal, com uma superfície plana ou ligeiramente côncava. O padrão de fricção aumenta a segurança e a capacidade de manipular chapas de vidro/metal inclinadas ou na vertical. O design de lábio duplo aumenta a segurança contra a sobrecarga ou ao desgaste no lábio exterior. Porta auxiliar, apropriada para detecção de vácuo ou blow-off/liberação eficiente.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

150 mm
Número do item: 0127131
200 mm
Número do item: 0127132
250 mm
Número do item: 0127133
300 mm
Número do item: 0127134

Acessório

G 1/2" femaleAl
Número do item: 0127134
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Apropriadas para a manipulação de chapas grandes e pesadas, tais como vidro e metal, com uma superfície plana ou ligeiramente côncava.
  • O padrão de fricção aumenta a segurança e a capacidade de lidar com chapas de vidro/metal inclinadas ou em pé.
  • O design de lábio duplo aumenta a segurança contra a sobrecarga ou ao desgaste no lábio exterior.
  • Material resistente à abrasão e durável reduz o risco de marcas.
  • A placa de montagem plana facilita as interfaces de montagem customizadas.
  • Porta auxiliar, apropriada para detecção de vácuo ou blow-off/liberação eficiente.