Ventosa U20-2P Poliuretano 60 - 1
Número do item: 0119996
6 Variantes

Ventosa U20-2P Poliuretano 60

A ventosa U-P é projetada para a manipulação de papel em aplicações de encadernação. É feito de Duraflex® e tem uma vida útil 2 a 3 vezes maior do que as ventosas convencionais do mercado. Para maior flexibilidade, a ventosa está disponível nas três diferentes qualidades de 40, 50 e 60 Shore, que possibilitam a execução de diferentes qualidades de papel com maior velocidade e produção mais confiável.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

20 mm (40 Sh)
Número do item: 0119994
20 mm (50 Sh)
Número do item: 0119995
20 mm (60 Sh)
Número do item: 0119996

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0119996
G 1/8" maleAl
Número do item: 0205723
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Ventosa de longa vida útil
  • Adequado para várias aplicações de encadernação de livros
  • Fácil de realizar a manipulação de diferentes qualidades de papel devido às possibilidades de encomendar o U20-2P em três diferentes shores
  • DURAFLEX® são ventosas fabricadas em um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.