Número do item: 0106351
32 Variantes
Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
Adequado para superfícies planas e ásperas. Os grampos param a deformação, impedindo a aspiração do objeto na ventosa. A ventosa tem boa estabilidade e muito pouco movimento. Também adequada quando a força de levantamento é paralela à superfície, conforme os grampos aumentam a fricção. DURAFLEX® são ventosas fabricadas em um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa marcas.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
75 mm (60 Sh)
Número do item: 0111587
110 mm (60 Sh)
Número do item: 0111596
75 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0106351
110 mm (30/60 Sh)
Número do item: 0106354
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0104724
Sem conexãoInserto roscado, Nada
Número do item: 0106829
G 3/8" maleFiltro de tela, Al, Brass
Número do item: 0106830
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106350
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106352
G 1/2" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0129927
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106349
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0106351
3/8" NPSF femaleBrass
Número do item: 0108800
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequado para superfícies planas e ásperas.
- Estabilidade razoável e pouco movimento inerente.
- Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Na ventosa de duas cores, os foles e os lábios de vedação são de durezas diferentes, resultando em ventosas fortes e estáveis e, ao mesmo tempo, macias e flexíveis.
- Ventosas DURAFLEX® feitas de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados.