Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo - 1
Número do item: 0101364
34 Variantes

Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo

As ventosas planas TPE sem marcas da Piab são projetadas para a manipulação suave e sem vestígios de produtos sensíveis ou de alto valor. Feitos de elastômero termoplástico avançado (TPE), essas ventosas fornecem uma aderência macia e sem deixar marcas, ideal para superfícies onde a aparência é crítica. O design plano garante uma elevação estável e segura, tornando-os perfeitos para eletrônicos, vidro e produtos acabados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

15 mm
Número do item: 3150269
20 mm
Número do item: 0101288
25 mm
Número do item: 0101314
30 mm
Número do item: 0101364
40 mm
Número do item: 0101142
50 mm
Número do item: 0101143
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Material sem marcas. Feitos de poliuretano termoelástico especial (TPU), essas ventosas não deixam marcas ou vestígios nos objetos manipulados, garantindo perfeita integrada da superfície para vidro, metal e outros materiais sensíveis.
  • Ideal para superfícies planas. Projetados especificamente para objetos planos, as ventosas F-MF proporcionam excelente estabilidade e movimento inerente mínimo durante a manipulação.
  • O design oferece uma aderência forte e estável com deformação mínima, tornando-os confiáveis para posicionamento preciso e elevação paralela.
  • Disponível em vários tamanhos de 15 a 50 mm, a série cobre uma ampla gama de necessidades de aplicação, de pequenos a grandes objetos planos.
  • O material suporta uma ampla faixa de temperatura e resiste a produtos químicos comuns, tornando as ventosas adequadas para ambientes industriais exigentes
  • Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.