Número do item: 0101328
37 Variantes
Suction cup F30-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
As ventosas planas de cloropreno da Piab são construídas para manipulação versátil e durável em ambientes industriais. A borracha de cloropreno de alta qualidade oferece excelente resistência a óleos, abrasão e intempéries. Seu design plano garante uma aderência forte e estável em superfícies lisas, tornando-as adequadas para aplicações de embalagens e fabricação.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101133
M5 maleBrass
Número do item: 3150014
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101329
M5 femaleAl
Número do item: 0101325
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101328
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101330
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101331
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0109846
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101334
G 1/8" male, M5 femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 3250039
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101326
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101332
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101327
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101267
1/8" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101333
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Feito de borracha de cloropreno robusta
- Excelente resistência ao óleo, abrasão e intempéries
- Design plano para uma aderência forte e estável
- Adequado para superfícies lisas e planas
- Durável para uso industrial duradouro
- Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.