Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Número do item: 0101305
75 Variantes

Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter

As ventosas planas de silicone aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA) / UE da Piab são projetadas para manipulação higiênica e segura em ambientes alimentícios, farmacêuticos e regulamentados. Fabricados em silicone compatível, eles oferecem uma aderência suave e desempenho confiável em superfícies planas. O design plano garante uma elevação estável, enquanto o material resiste a produtos químicos e altas temperaturas para operações livres de contaminação.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

15 mm
Número do item: 3150125S
20 mm
Número do item: 0101272
25 mm
Número do item: 0101305
30 mm
Número do item: 0101343
40 mm
Número do item: 0101136
50 mm
Número do item: 0101138
75 mm
Número do item: 0101866
110 mm
Número do item: 0101908
150 mm
Número do item: 0101934

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0101132
M5 maleBrass
Número do item: 3150014S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101307
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110335
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101273
M5 femaleAl
Número do item: 0101303
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101304
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101748
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101750
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101867
G 3/8" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101870
G 1/2" femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 0101872
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128150
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101935
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101305
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101749
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101751
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101747
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101753
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110346
1/8" NPSF femaleVálvula cônica, Al
Número do item: 3150051S
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101752
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101909
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Silicone compatível com FDA/UE para indústrias reguladas
  • Design plano para manipulação segura e estável
  • Resistente a produtos químicos e altas temperaturas
  • Higiênico e fácil de limpar
  • Ideal para aplicações alimentícias, farmacêuticas e sensíveis
  • Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.