Número do item: 0101282
34 Variantes
Ventosa F20MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, com filtro de tela
As ventosas planas TPE sem marcas da Piab são projetadas para a manipulação suave e sem vestígios de produtos sensíveis ou de alto valor. Feitos de elastômero termoplástico avançado (TPE), essas ventosas fornecem uma aderência macia e sem deixar marcas, ideal para superfícies onde a aparência é crítica. O design plano garante uma elevação estável e segura, tornando-os perfeitos para eletrônicos, vidro e produtos acabados.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101139
M5 maleBrass
Número do item: 3250074
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101285
5xM5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al, Brass, PA
Número do item: 0101291
M5 femaleAl
Número do item: 0101281
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101286
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101363
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101290
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101282
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101288
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101586
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101593
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101588
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101595
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101789
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101591
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101592
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101590
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Material sem marcas. Feitos de poliuretano termoelástico especial (TPU), essas ventosas não deixam marcas ou vestígios nos objetos manipulados, garantindo perfeita integrada da superfície para vidro, metal e outros materiais sensíveis.
- Ideal para superfícies planas. Projetados especificamente para objetos planos, as ventosas F-MF proporcionam excelente estabilidade e movimento inerente mínimo durante a manipulação.
- O design oferece uma aderência forte e estável com deformação mínima, tornando-os confiáveis para posicionamento preciso e elevação paralela.
- Disponível em vários tamanhos de 15 a 50 mm, a série cobre uma ampla gama de necessidades de aplicação, de pequenos a grandes objetos planos.
- O material suporta uma ampla faixa de temperatura e resiste a produtos químicos comuns, tornando as ventosas adequadas para ambientes industriais exigentes
- Recomendado quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.