Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Suction cup piGRIP® family - 1
Número do item: G.X

Suction cup piGRIP® family

piGRIP® é nosso conceito exclusivo de ventosas modulares, no qual cada peça pode ser otimizada individualmente. Ao combinar lábios, foles, suportes e conectores...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Lábios convencionais: Lábio padrão (S) de 25-70 mm, verde para superfícies vedadas lisas, azul para superfícies ásperas; Lábios flexíveis (FX e FXI) de 28-77 mm e 30-84 mm, para materiais porosos e com vazamento. FXI com retentor de alto fluxo; Lábio para sacos (BGI e BGI-2) de 25-80 mm, para manipulação de qualidade de sacos e bolsas de várias sensibilidades; Lábio para superfícies quentes (HS) de 29-79 mm, para manuseio de objetos quentes, por exemplo, moldagem por injeção. O HS não é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA)/UE. 
  • Lábios de espuma: Lábios de espuma largos (FLIW) de 40-120 mm, projetados para coletar objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas, ou quando há diferenças significativas de altura. Modular por si só, com muitos tamanhos, alturas e opções de encaixe diferentes; Lábio de espuma macia (FLI-S) 35-70 mm, adequado para superfícies irregulares onde os lábios convencionais não fornecem poder de vedação suficiente; Lábio de espuma de superfície áspera (FLI-F) 35-70 mm, para superfícies altamente texturizadas, como madeira bruta ou vidro estruturado. Os lábios de espuma não são aprovados pela Food and Drug Administration (FDA)/UE. 
  • Foles: Uma variedade de alturas, larguras e dobras disponíveis para uma compensação de nível eficaz. Tudo com funcionalidade de elevação superior que permite alta velocidade de ciclo. Design robusto que mantém a forma horizontal do fole mesmo em níveis de vácuo profundos. 
  • Suporte:  A piGRIP® usa uma peça de suporte, um gateway entre os conectores e o fole (ou lábio, se a ventosa for plana), adicionando estabilidade à ventosa composta. 
  • Conectores: A piGRIP® vem com uma ampla seleção de conectores para preparar instantaneamente a ventosa composta para uso em novas máquinas ou para retrofitting de ventosas e garras robóticas mais antigas. piSAVE® Sense e Restrict são exemplos de acessórios inteligentes que permitem que as ventosas mantenham os níveis de vácuo, independentemente de fatores externos.
  • Filtros: Lábios e conectores podem ser equipados com filtros especialmente projetados para reter poeira e partículas para maior confiabilidade do sistema. Os filtros podem ser montados no fole, nos conectores ou em ambos.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar