Número do item: 0207034
18 Variantes
Suction cup P-D36 Silicone G3/8" male composite, detectable, FCM
The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0206372
G 1/8" maleASTM 316L
Número do item: 0207022
G 1/8" maleComposite
Número do item: 0207026
G 1/4" maleASTM 316L
Número do item: 0207029
G 1/4" maleComposite
Número do item: 0207033
G 3/8" maleASTM 316L
Número do item: 0207030
G 3/8" maleComposite
Número do item: 0207034
1/8" NPT maleASTM 316L
Número do item: 0207024
1/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207028
1/4" NPT maleASTM 316L
Número do item: 0207031
1/4" NPT maleComposite
Número do item: 0207035
3/8" NPT maleASTM 316L
Número do item: 0207032
3/8" NPT maleComposite
Número do item: 0207036
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- 0